Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

1207 EKTN9 + H 207

Producto popular
Dimensiones
d 30mm
D 72mm
B 17mm
B1 29mm
d3 52mm
D160.9mm
B4 9mm
Dimensions
r1,2min.1.1mm
Dimensiones de los resaltes
damax.47mm
dbmin.38mm
Damax.65mm
Bamin.5mm
ramax.1.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 19kN
Capacidad de carga estática básicaC0 6kN
Carga límite de fatigaPu 0.31kN
Velocidad de referencia  20000r/min
Velocidad límite  13000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.23 
Factor de cálculoY0 2.8 
Factor de cálculoY1 2.7 
Factor de cálculoY2 4.2 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa + manguito de fijación  0.44kg

SKF logo