Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

1208 EKTN9 + H 208

Producto popular
Dimensiones
d 35mm
D 80mm
B 18mm
B1 31mm
d3 58mm
D167.5mm
B4 10mm
Dimensions
r1,2min.1.1mm
Dimensiones de los resaltes
damax.53mm
dbmin.43mm
Damax.73mm
Bamin.6mm
ramax.1.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 19.9kN
Capacidad de carga estática básicaC0 6.95kN
Carga límite de fatigaPu 0.36kN
Velocidad de referencia  18000r/min
Velocidad límite  11000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.22 
Factor de cálculoY0 2.8 
Factor de cálculoY1 2.9 
Factor de cálculoY2 4.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa + manguito de fijación  0.58kg

SKF logo