Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1209 EKTN9 + H 209

Producto popular
Dimensiones
d 40mm
D 85mm
B 19mm
B1 33mm
d3 65mm
D172.5mm
B4 11mm
Dimensions
r1,2min.1.1mm
Dimensiones de los resaltes
damax.57mm
dbmin.48mm
Damax.78mm
Bamin.6mm
ramax.1.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 22.9kN
Capacidad de carga estática básicaC0 7.8kN
Carga límite de fatigaPu 0.4kN
Velocidad de referencia  17000r/min
Velocidad límite  11000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.21 
Factor de cálculoY0 3.2 
Factor de cálculoY1 3 
Factor de cálculoY2 4.6 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa + manguito de fijación  0.68kg

SKF logo