Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1210 EKTN9 + H 210

Producto popular
Dimensiones
d 45mm
D 90mm
B 20mm
B1 35mm
d3 70mm
D178.1mm
B4 12mm
Dimensions
r1,2min.1.1mm
Dimensiones de los resaltes
damax.62mm
dbmin.53mm
Damax.83mm
Bamin.6mm
ramax.1.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 26.5kN
Capacidad de carga estática básicaC0 9.15kN
Carga límite de fatigaPu 0.48kN
Velocidad de referencia  16000r/min
Velocidad límite  10000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.21 
Factor de cálculoY0 3.2 
Factor de cálculoY1 3 
Factor de cálculoY2 4.6 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa + manguito de fijación  0.77kg

SKF logo