Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

1211 EKTN9 + H 211

Producto popular
Dimensiones
d 50mm
D 100mm
B 21mm
B1 37mm
d3 75mm
D186.5mm
B4 12.5mm
Dimensions
r1,2min.1.5mm
Dimensiones de los resaltes
damax.70mm
dbmin.60mm
Damax.91mm
Bamin.7mm
ramax.1.5mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 27.6kN
Capacidad de carga estática básicaC0 10.6kN
Carga límite de fatigaPu 0.54kN
Velocidad de referencia  14000r/min
Velocidad límite  9000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.19 
Factor de cálculoY0 3.6 
Factor de cálculoY1 3.3 
Factor de cálculoY2 5.1 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa + manguito de fijación  0.99kg

SKF logo