Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

1212 EKTN9 + H 212

Producto popular
Dimensiones
d 55mm
D 110mm
B 22mm
B1 38mm
d3 80mm
D195.6mm
B4 13mm
Dimensions
r1,2min.1.5mm
Dimensiones de los resaltes
damax.78mm
dbmin.64mm
Damax.101mm
Bamin.7mm
ramax.1.5mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 31.2kN
Capacidad de carga estática básicaC0 12.2kN
Carga límite de fatigaPu 0.62kN
Velocidad de referencia  12000r/min
Velocidad límite  8500r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.19 
Factor de cálculoY0 3.6 
Factor de cálculoY1 3.3 
Factor de cálculoY2 5.1 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa + manguito de fijación  1.2kg

SKF logo