Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1213 EKTN9 + H 213

Producto popular
Dimensiones
d 60mm
D 120mm
B 23mm
B1 40mm
d3 85mm
D1104mm
B4 13.5mm
Dimensions
r1,2min.1.5mm
Dimensiones de los resaltes
damax.85mm
dbmin.70mm
Damax.111mm
Bamin.7mm
ramax.1.5mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 35.1kN
Capacidad de carga estática básicaC0 14kN
Carga límite de fatigaPu 0.72kN
Velocidad de referencia  11000r/min
Velocidad límite  7000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.18 
Factor de cálculoY0 3.6 
Factor de cálculoY1 3.5 
Factor de cálculoY2 5.4 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa + manguito de fijación  1.45kg

SKF logo