Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
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
1216 K + H 216

Producto popular
Dimensiones
d 70mm
D 140mm
B 26mm
B1 46mm
d3 105mm
D1122.6mm
B4 17mm
Dimensions
r1,2min.2mm
Dimensiones de los resaltes
damax.101mm
dbmin.85mm
Damax.129mm
Bamin.7mm
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 39.7kN
Capacidad de carga estática básicaC0 17kN
Carga límite de fatigaPu 0.83kN
Velocidad de referencia  9500r/min
Velocidad límite  6000r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.16 
Factor de cálculoY0 4 
Factor de cálculoY1 3.9 
Factor de cálculoY2 6.1 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa + manguito de fijación  2.4kg

SKF logo