Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

1220 K + H 220

Producto popular
Dimensiones
d 90mm
D 180mm
B 34mm
B1 58mm
d3 130mm
D1155.8mm
B4 20mm
Dimensions
r1,2min.2.1mm
Dimensiones de los resaltes
damax.127mm
dbmin.106mm
Damax.168mm
Bamin.8mm
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 68.9kN
Capacidad de carga estática básicaC0 30kN
Carga límite de fatigaPu 1.29kN
Velocidad de referencia  7500r/min
Velocidad límite  4800r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.17 
Factor de cálculoY0 4 
Factor de cálculoY1 3.7 
Factor de cálculoY2 5.7 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa + manguito de fijación  5kg

SKF logo