Rodamientos de bolas a rótula

Tolerancias: Normal, JS7
Juego radial interno: tabla
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

1222 K + H 222

Producto popular
Dimensiones
d 100mm
D 200mm
B 38mm
B1 63mm
d3 145mm
D1173.7mm
B4 21mm
Dimensions
r1,2min.2.1mm
Dimensiones de los resaltes
damax.140mm
dbmin.116mm
Damax.188mm
Bamin.8mm
ramax.2mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 88.4kN
Capacidad de carga estática básicaC0 39kN
Carga límite de fatigaPu 1.6kN
Velocidad de referencia  6700r/min
Velocidad límite  4300r/min
Factor de cálculokr 0.04 
Factor de cálculoe 0.17 
Factor de cálculoY0 4 
Factor de cálculoY1 3.7 
Factor de cálculoY2 5.7 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Masa
Rodamiento de masa + manguito de fijación  6.8kg

SKF logo