Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos

Tolerancias:
rodamientos métricos: Normal y CL7C, CLN; rodamientos en pulgadas: Normal y CL, ancho de desviación
Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
Tolerancias y ajustes resultantes

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

15123/15245

Producto popular
SKF Explorer
Series de dimensiones  15000
Dimensiones
d 31.75mm
D 62mm
T 18.161mm
d145.79mm
B 19.05mm
C 14.288mm
r1,2min.3.6mm
r3,4min.1.3mm
Dimensions
a 12.68mm
Dimensiones de los resaltes
damax.38mm
dbmin.44mm
Damin.54mm
Damax.55.5mm
Dbmin.58mm
Camin.4mm
Cbmin.3.5mm
ramax.3.6mm
rbmax.1.3mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 59.5kN
Capacidad de carga estática básicaC0 57kN
Carga límite de fatigaPu 6.2kN
Velocidad de referencia  9000r/min
Velocidad límite  11000r/min
Factor de cálculoe 0.35 
Factor de cálculoY 1.7 
Factor de cálculoY0 0.9 
Masa
Rodamiento de masa  0.24kg

SKF logo