Sistemas de monitoreo

Monitoreo automatizado de la maquinaria

Los sistemas de monitoreo en línea de SKF ofrecen un monitoreo automatizado de la maquinaria para proporcionarle información actualizada que le ayuda a optimizar el funcionamiento de sus principales activos de producción.

Facilite un enfoque proactivo

Los sistemas en línea complementan el uso de los instrumentos de recogida periódica de datos, facilitando un enfoque proactivo de la confiabilidad mediante el monitoreo permanente de la maquinaria en lugares difíciles, remotos, inseguros o de difícil alcance.

Recoja datos permanentemente

Recolecte datos de forma contínua desde sensores instalados permanentemente; el sistema transmite los datos a un servidor con el software SKF @ptitude Monitoring Suite.

Sistemas de monitoreo en línea

Industry specific on-line monitoring systems

SKF logo