Sistema SKF Multilog On-line IMx-W

El Sistema SKF Multilog On-line IMx-W es la próxima generación de soluciones potentes y rentables dedicadas al monitoreo de condición de turbinas eólicas. Es una unidad de medición resistente diseñada para su instalación en parques eólicos y en alta mar.

Cada SKF Multilog IMx-W está equipado con 16 entradas de señal analógica. Las entradas de señal dinámica son configurables para una gran variedad de sensores. Junto con el software SKF @ptitude Observer, SKF Multilog IMx-W ofrece un sistema completo para:
  • Detección y prevención temprana de fallas
  • Recomendación automática para corregir situaciones ya existentes o inminentes
  • Mantenimiento avanzado basado en el estado para mejorar la confiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento
SKF logo