Sistema SKF Multilog On-line WMx

El Sistema SKF Multilog On-line WMx es un dispositivo de monitoreo compacto de ocho canales, instalado in situ, que se comunica a través de una conexión de red inalámbrica 802.11b/g. Recolecta los siguientes datos:
  • Aceleración
  • Velocidad
  • Desplazamiento
  • Temperatura
  • Estado del rodamiento

El WMx envía automáticamente los datos para su visualización, evaluación de alarmas y análisis en el software SKF @ptitude.
SKF logo