Sensor Inalámbrico de Condición de la Máquina SKF - CMWA 8800

Sensor Inalámbrico de  Condición de la Máquina SKF
El Sensor Inalámbrico de Condición de la Máquina SKF combina un sensor, un colector de datos y un radio en un dispositivo operado por batería que mide los datos de vibración y temperatura. Este exclusivo sistema, que está aprobado para uso en zonas extremadamente peligrosas que requieren la certificación ATEX de Zona 0, ofrece un equilibrio ideal de monitoreo en la planta y transmite de forma inalámbrica datos estáticos y dinámicos al software SKF @ptitude Monitoring Suite.

El Sensor Inalámbrico de Condición de la Máquina SKF utiliza el protocolo de comunicación WirelessHART™, que ofrece un medio simple, confiable y seguro de extender el mantenimiento basado en la condición a zonas de la planta en las cuales el costo de instalar sistemas cableados es prohibitivo, y permite que los datos estén disponibles para los sistemas existentes de control e información de procesos. Para superar los obstáculos de la comunicación inalámbrica, los sensores pueden configurarse para funcionar como nodos de routers, lo que les permite retransmitir datos de otros sensores.

Más información sobre el producto
Si desea recibir más informción sobre el Sensor Inalámbrico de Condición de la Máquina SKF luego de su lanzamiento en el mercado, haga clic aquí y envíe el formulario con sus datos de contacto. Un representante SKF lo contactará y le brindará información sobre el Sensor Inalámbrico de Condición de la Máquina SKF.

Tenga en cuenta que su programa de correo electrónico predeterminado será el que se utilizará para enviar el formulario. Si su programa de correo es incompatible con el formulario, por favor envíe la información contenida en el formulario directamente a Nanette.Irwin@skf.com.

Resumen del Sensor Inalámbrico de Condición de la Máquina SKF

SKF logo