Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Certifikace kvality a osvědčení

SKF Aerospace stále zlepšuje kvalitu všech aspektů dodavatelského řetězce, od prodeje k dodávkám.

Některá osvědčení o kvalitě SKF Aerospace:

  • ISO 9001 
  • NADCAP 
  • FAR 145 
  • OHSAS 18001
  • AS/EN 9100 
  • EASA PART 21G/145 
  • ISO 14001

Six Sigma

SKF Aerospace pracuje dle metodologie Six Sigma jako součásti systematického a disciplinovaného přístupu k dosažení dokonalosti všech nových a stávajících procesů.

Zásadním krokem v procesu neustálého zlepšování v rámci skupiny SKF je cíl stát se vaším preferovaným obchodním partnerem.

Udržitelnost

Skupina SKFvlastní celosvětovou environmentální certifikaci ISO 14001.

SKF je hodnocena jako jeden z vůdčích představitelů průmyslu v Dow Jonesově indexu udržitelnosti ve všech třech hodnocených kategoriích:

ekonomika, životní prostředí a společnost.

Skupina SKF

Jednotlivé divize získaly osvědčení o jakosti dle ISO 9001 či ISO/TS 16949.

SKF logo