Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kompozitní řešení

U moderních letadel jsou stále častěji používány kompozitní materiály. Je to jen proto, že kompozity snižují hmotnost letadel? Nebo i proto, že kompozity poskytují větší komfort, delší dolet,
větší a delší životnost letadel a vrtulníků? Zajímáte se pouze o kompozitní technologii nebo jste partner, který se může podílet na navrhování a výrobě vysoce výkonných součástí?

Navrhování a výroba kompozitních materiálů

SKF Aerospace je na předním místě ve vývoji kompozitních technologií ve spolupráci s největšími výrobci letadel. To znamená, že dodává nejpokročilejší technologie ke snížení přímých provozních nákladů a zajištění udržitelnosti.
Patnáctiletá zkušenost ve výrobě kompozitních táhel a vzpěr dokazuje schopnosti SKF Aerospace v této oblasti a neustále probíhající vývojové činnosti.

Úspora hmotnosti

Konceptem vzpěr podporujícím trupy letadel a nabízejícím řešení pro úsporu hmotnosti tak SKF Aerospace přispívá ke snížení provozních nákladů a zvyšování udržitelnosti.
SKF Aerospace tak nabízí kompozitní technologie pro všechny typy aplikací:
táhla řízení letu, konstrukční a také rotační táhla bez ohledu na ukončení, pevné nebo nastavitelné kloubové hlavice, jednoduchá nebo integrovaná vidlicová zakončení nebo jakékoliv jiné druhy zakončení.

Tváření s přenosem pryskyřice (RTM - Resin transfer moulding)

Kompozitní technologie přináší úsporu hmotnosti a rovněž nabízí vysoký poměr mechanických vlastností a měrné hmotnosti. Aby SKF dále splňovala přísné požadavky všech výrobních procesů, tak vyvinula pro své letecké aplikace metodu tváření s přenosem pryskyřice (RTM).

Inovativní řešení dodavatelských řetězců

SKF Aerospace v úzké spolupráci se svými zákazníky a za podpory celé skupiny SKF vyvinula řešení dodavatelského řetězce, která zlepšují výrobní výkonnost týmů montážních linek a snižují dobu prostojů.

The knowledge engineering company

Od vývoje řešení po provádění kvalifikačních zkoušek podporuje SKF Aerospace své zákazníky prostřednictvím zkušeného týmu techniků pro splnění těch nejnáročnějších požadavků leteckého průmyslu.
SKF logo