Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přesná elastomerová zařízení

V současnosti se nové návrhy letadel řídí snižováním přímých provozních nákladů a zvyšováním výkonů. Pro dosažení těchto cílů jsou výrobcům letadel nabízeny materiály vedoucí nejen ke snížení hmotnosti letadel, ale i ke kompaktnějším řešením, delší životnosti a nižším nárokům na údržbu.

Dodávky nejpokročilejších technologií největším výrobcům letadel jsou klíčovým faktorem úspěchu, který SKF Aerospace vynesl na přední místo v elastomerových technologiích.
Jsme pyšní na své více než padesátileté zkušenosti v oblasti vývoje, konstrukce a výroby elastomerových součástí. Dokazují schopnosti, neustálý vývoj a silné nasazení SKF Aerospace při dosahování vašich cílů a vaší podpoře na trhu.

Odpovědné konstruování

Od vývoje součástí po testování kvality v našich zkušebních laboratořích - tak vám společnost SKF Aerospace poskytuje podporu prostřednictvím zkušeného týmu techniků, kteří zajišťují splnění těch nejnáročnějších požadavků leteckého průmyslu.
SKF Aerospace vybírá materiály ze širokého sortimentu vysoce kvalitních elastomerových směsí a pro splnění vašich potřeb může rovněž vyvinout speciální pryžové směsi. Díky optimalizaci použití, konstrukce a tvorbě elastomerových řešení vytváří SKF masivnější technologii.

Úspora hmotnosti

Snižováním počtu dílů v celkovém použití a snižováním hmotnosti technologií přispívá SKF Aerospace ke snižování hmotnosti a zvyšování udržitelnosti letadel. Technici SKF mohou pomocí zlepšování vašich existujících řešení rovněž značně snížit přímé provozní náklady a zvýšit udržitelnost.

Snižování přímých provozních nákladů

Elastomerové součásti SKF nabízejí v porovnání s tradičními řešeními nižší hmotnost a rovněž lepší odolnost v extrémních podmínkách (prach, vlhkost).
Navíc díky svým kritériím vizuální kontroly a přímé výměny značně snižují nároky na údržbu a sledování stavu, což vede ke snížení celkových přímých provozních nákladů letadla.

V průběhu času byly při použití elastomerových ložisek u náboje kol hlavního rotoru vrtulníků zaznamenány následující výsledky:

74%ní snížení počtu dílů v porovnání s tradičním nábojem kola
20%ní snížení hmotnosti hlavy kola
50%ní prodloužení životnosti
75%ní úspora nákladů na údržbu
SKF logo