Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Lisy na balíky

Stlačování, řezání a válcování

Mnoho ložiskových uložení, která se otáčejí v lisovacích jednotkách, jsou vystavena přívalu prachu, nečistot, slámy a jiných nečistot. Zemědělci a prvovýrobci (OEM) potřebují ložiska, která budou fungovat spolehlivě a při co nejmenší údržbě. Obě skupiny, tedy zemědělci a výrobci, také hledají způsoby, jak zvýšit kvalitu a přesnost balíků.

SKF může pomoci

Řešení SKF Agri zajišťuje vyšší spolehlivost, produktivitu a přesnost lisovacích jednotek při provozu. Odolnější konstrukce těsnění a ložiskové jednotky SKF, které nevyžadují domazávání, mohou snížit nároky na údržbu a mazání. Kompaktní elektromechanické válce zajišťují mnohem větší kontrolu kvality balíků, zatímco technicko-konzultační služby SKF mohou pomoci prvovýrobcům (OEM) nastavit a optimalizovat zpracování balíků.

Řešení

SKF logo