Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Elektronická parkovací brzda SKF

Kompaktní „inteligentní“ řešení

Výrobek byl vyvinut pro parkovací a nouzové brzdy traktorů. Systém elektronické parkovací brzdy SKF je kompaktní „inteligentní“ řešení, které nabízí zemědělcům zvýšenou spolehlivost, pohodlí a produktivitu v různých podmínkách.

Výrobek obsahuje aktuátor ovládaný systémem By-wire, který umožňuje využití „inteligentních“ funkcí elektronické parkovací brzdy SKF.
  • Funkce „Automatic apply" (Automatické použití) se aktivuje poté, kdy řidič vytáhne klíček a opustí sedadlo.
  • Funkce „Hill Holder“ (Zajištění na svahu) a „Drive Away“ (Rozjezd) zajišťují maximální pohodlí řidiče, a to i v kopcovitém terénu.
  • Funkce automatické kompenzace opotřebení zamezuje ruční systému zapisování koncovým uživatelem.

Flexibilita provedení

Elektronická parkovací brzda SKF je flexibilní nadstandardní řešení s integrovanými inteligentními funkcemi. Pokud je systém používán jako náhrada mechanického nebo hydraulického systému, může jednotka s technologií By-wire zlepšit účinnost a výkonnost vozidla. Montáž jednotky je jednoduchá, a dává konstruktérům volnost spojenou s možností umístit tuto jednotku na různých místech ve vozidle. Systém „Plug-and-play“ (zapojit a spustit) snižuje náklady na montáž.
  • Robustní a vysoce výkonné řešení zvyšuje spolehlivost zařízení.
  • Prakticky bezúdržbový výrobek
  • Zlepšuje bezpečnost a ergonomii obsluhy

Toto řešení je vhodné pro plošiny víceúrovňových vozidel s různými typy převodovek; a přizpůsobitelný software umožňuje použití v různých variantách typů vybavení a v různých provozních podmínkách.
SKF logo