Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Elektromechanické aktuátory

Umožnění větší přesností a lepší ergonomie

Elektromechanické aktuátory pomáhají zemědělcům při přijímání zemědělských GPS technologií a dalších technologií s „vysokou přesností“. Prostřednictvím lepší ergonomie a sníženého rizika úniků hydraulických kapalin jim pomáhají osvojovat si tyto nové přístupy daleko pohodlněji.

Na základě mnohaletých zkušeností s aktuátory SKF a na základě hlubokých znalostí zemědělské techniky jsou aktuátory SKF pro zemědělské aplikace speciálně navrženy a vyrobeny pro robustní výkonnost při práci na poli.

Přizpůsobivost provedení typu Drop-in

Tyto aktuátory typu „Drop-in“ mohou být snadno a cenově příznivě zastavěny do stávajících a nových konstrukcí. SKF může rovněž nabídnout výrobcům OEM řadu sofistikovaných technických služeb s cílem pomoci při vývoji nových konstrukcí, které využijí výhody elektromechanického ovládání.
SKF logo