Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení těsnění

Vyšší spolehlivost zemědělských zařízení

Selhání těsnění při práci na poli může vést k několika velmi nákladným problémům; od neplánovaných prostojů a ztrát produktivity až po kontaminaci půdy a plodin. Odolná řešení těsnící SKF mohou pomoci zabránit vážným znečištěním, ke kterým obvykle u zemědělských aplikací dochází.

Je zde celá řada konvenčních pryžových hřídelových těsnicích kroužků, hřídelových těsnění PTFE a inovativní provedení. Těsnění SKF pomáhají zvyšovat spolehlivost a výkonnost při současném snižování údržby a provozních nákladů.

Více řešení těsnění od SKF

SKF logo