Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vkládací ložiska (Ložiska Y) pro zemědělské stroje

Těsnění s 5 břity v robustním provedení bez nutnosti domazávání

Velmi často je průnik nečistot nebo ztráta maziva v důsledku selhání těsnění příčinou předčasné poruchy ložisek u hřídelí zemědělských strojů a jejich nucené odstávky.

Vkládací ložiska (Ložiska Y) od SKF, která jsou speciálně navržena pro zemědělské stroje, odolávají i těm nejtěžším provozním podmínkám, omezují prostoje a dopady na životní prostředí. Vkládací ložiska (Ložiska Y) pro zemědělské stroje nevyžadují domazávání. Jsou vybavena robustním těsněním s pěti břity a lze je použít ve vysoce náročných i běžných aplikacích. K dispozici jsou rovněž volitelné verze s pokročilým upínacím systémem a ochranou proti korozi. 

Těsnění s pěti břity pro zvýšenou ochranu

Těsnění s pěti břity, které je integrováno do ložiskových jednotek SKF pro vkládací ložiska (Ložiska Y) pro zemědělské stroje, je vhodné pro extrémně znečištěná prostředí s požadavky na dlouhou provozní životnost. Skládá se z lisované ocelové výztuhy a vulkanizovaného patentovaného těsnění s 5 břity ze směsi s nízkým třením.

Navrženo s životností 4 roky a více

Životnost vkládacích ložisek (Ložisek Y) pro zemědělské stroje činí až 4 roky nebo více. Jejich provozní trvanlivost je tedy ve srovnání s 1–3letým životním cyklem běžných ložisek delší o 30–50 % (podle výsledků testování společnosti SKF). Zemědělcům a výrobcům OEM přinášejí tyto jednotky větší spolehlivost, menší dopad na životní prostředí a nižší celkové náklady na vlastnictví. 

Další informace o možnostech snížení celkových nákladů na vlastnictví s použitím vkládacích ložisek (Ložisky Y) od SKF najdete na stránce Ložiskové jednotky Y SKF s kompozitními tělesy.

SKF logo