Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Nýtování

Kompaktní ale výkonné

Nýtování je velmi používané při spojovacích procesech v automobilním průmyslu tam, kde nízká hmotnost a vysoká pevnost podvozku automobilu jsou rozhodující; vícevrstvy plechů kovových slitin se pro zabránění deformací a změn vlastností materiálu raději nýtují.
Válce s technologií válečkového šroubu SKF zvyšují rychlost nýtování a proto i produktivitu.
Použitím celobroušených válečkových šroubů z ocele tvrdosti 60 HRC nabízíme vynikající výkonnost výrobku s odolností proti rázům. Použití výrobků SKF přináší následující výhody:
  • Vysokou lineární rychlost
  • Menší spotřebu energie
  • Vysokou výkonnost dynamického robotu

Řešení:

SKF logo