Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Kuličkové šrouby

Vysoká kvalita

Kuličkové šrouby
Sestavy kuličkového šroubu SKF jsou vysoce kvalitní výrobky, které jsou vhodné pro široký okruh aplikací tam, kde jsou potřebné přesné poháněcí systémy.

Kompletní sestavy
Při menším množství a pro všechny typy matic SKF kompletní systémy s hřídelí šroubu upravenou podle potřeb zákazníka. Je k dispozice kompletní řada příslušenství a může být dodáno už smontované.
Více informací najdete na přesné vyválcované kuličkové šrouby
SKF logo