Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Válečková ložiska

Velká radiální zatížení, velká zrychlení a vysoké otáčky

Válečková ložiska
SKF vyrábí válečková ložiska v mnoha provedeních, řadách a velikostech. Většinu tvoří jednořadá ložiska s klecí. Standardní nabídku SKF uvedenou v tomto katalogu doplňují vysoce únosná ložiska a jednořadá a dvouřadá válečková ložiska s plným počtem valivých těles (bez klece).

Ložiska s klecí přenášejí vysoká radiální zatížení a mohou pracovat při vysokých otáčkách a zrychleních. Válečková ložiska s plným počtem valivých těles mají největší možný počet válečků, a tedy jsou vhodná pro velmi vysoká radiální zatížení při středních otáčkách. Vysoce únosná válečková ložiska SKF kombinují vysokou únosnost ložiska s plným počtem valivých těles se schopností vysokých otáček ložiska s klecí.

Více informací najdete na Válečková ložiska.
SKF logo