Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Miniaturní kuličkové šrouby

Pro přesné polohování

Miniaturní kuličkové šrouby SD
Miniaturní kuličková ložiska SKF mají kompaktní provedení s vysokou výkonností a pracují při vysokých otáčkách s nízkým třením a minimálními požadavky na údržbu.

Tato robustní ložiska s tichým chodem jsou schopna přenášet malá až střední radiální a axiální zatížení a jsou dodávána v širokém výběru typů a provedení. Jsou k dispozici z nerezové ocele, s těsněním nebo s kryty, a s volbou různých maziv.

Více informací naleznete na přesné válcované kuličkové šrouby
SKF logo