Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Polohovací systémy

Přizpůsobivost provedení typu Drop-in

Polohovací systémy
Nabídka polohovacích systémů SKF od kompaktních saní bez pohonu až po vysoce dynamické víceosé systémy s lineárními motory je ekonomickým řešením řady vodících a poháněných aplikací. Polohovací systémy SKF jsou k dispozici ve standardních sestavách nebo upravené pro splnění speciálních požadavků, a nabízejí několik výhod:
  • Všechny díly jsou výborně k sobě přizpůsobené
  • Řešení připravená k zástavbě
  • Úspora doby navrhování a nakupování
  • Lze snadno vytvořit víceosá řešení
  • Servis po celém světě
Více informací najdete na lineární stoly
SKF logo