Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Přesné vedení s vodícími tyčemi

Hladký pohyb téměř bez tření

Přesná vedení s vodícími tyčemi
Vedle vysoce přesného pohybu, jak vyplývá z jeho názvu, přesné vedení s vodícími tyčemi SKF také umožňuje při lineárním polohování pohyb téměř bez tření.

Vedení s neobíhajícími kuličkami a válečky umožňuje vysoce hladký chod pro optimální pohodlí pacienta, zatímco nízké tření a nízká hlučnost zaručují přesné ruční polohování.

Přesná vedení s vodícími tyčemi jsou navrženy pro přenášení velkých zatížení od pacientů a prakticky splní požadavky jakékoliv aplikace.


Více informací naleznete na přesná vedení s vodícímim tyčemi
SKF logo