Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska se snímači

Rozsah funkcí v jedné jednotce připravené k okamžité montáži

Ložiska se snímači
Ložiskové jednotky se snímači SKF jsou mechatronické strojní díly, které představují spojení zakrytovaného snímače a univerzálního kuličkového ložiska. Těleso snímače, impulsní kroužek a ložisko jsou mechanicky spolu spojeny a tvoří integrovanou jednotku připravenou k okamžité montáži. 

Integrované provedení pomáhá zmenšit dobu vývoje stejně jako náklady na výrobu a montáž. Odolné komponenty a materiály rovněž umožňují zmenšení rozměrů, zmenšení hmotnosti, zvýšenou bezpečnost a spolehlivost a další. Ložiska se snímači SKF při provozu zaznamenávají: 
  • Počet otáček
  • Otáčky
  • Směr otáčení
  • Relativní polohu
  • Zrychlení
  • Zpomalení
SKF logo