Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Servo aktuátory

Modulární provedení, výkonné a vysoká účinnost

Servo aktuátory

Trh automatizace je ovládán náklady Je důležité, aby výrobci měli prospěch z největší přizpůsobivosti svých strojů pro zkrácení neproduktivních časů. Procesní doba musí být co nejkratší pro zvýšení produktivity. Elektrická řešení umožňují přeprogramování strojů pro změnu jejich činnosti. Není potřeba mechanického seřizování válců. Vedle toho elektrické válce umožňují změny rychlosti a přesné polohování.


Velké výdaje tvoří náklady za energii. Elektrické válce mají větší účinnost. Ve srovnání s pneumatickými válci umožňují elektrické válce úsporu nákladů na energii až o 90%.


Modularita elektických válců SKF umožňuje jednoduché připojenení vašeho oblíbeného motoru. Pro poskytování celých integrovaných řešení spojila SKF vědomosti o aktuátorech s dobře známými vědomostmi Siemens o motorech. Díky této spolupráci SKF nabízí kompletní lineární řešení.

SKF logo