Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Tvarování plastu

Nižší celkové náklady na vlastnictví než u hydrauliky

Pro zvýšení výrobních kapacit strojů na tvarové vstřikování plastů stále více jejich výrobců vedle tradičních hydraulických strojů nabízí široký sortiment hybridních a dokonce i plně elektrických provedení s mechatronickými řešeními.

Výhody:
  • Zvýšený zatěžovací cyklus
  • Vysoká únosnost 
  • Zmenšené náklady na vlastnictví oproti hydraulice (energie, údržba, atd.) 
  • Vyšší produktivita 
  • Vyšší přesnost 
  • Čistota



Náhrada hydraulichého ovládání elektromechanickým ovládáním u 4 hlavních os: osa vstřikování, sevření formy, vyhození dílů, injection axis, mold clamping, parts ejection, působení trysky
Dlouhá trvanlivost (cca. 40 milionů cyklů) s vysokou spolehlivostí a nízkými nároky na údržbu
Vysoká rychlost ovládání (až do 1 m/s) pro krátké doby cyklu ( zkrácené na 2,5 sec.)

Řešení dle aplikace:

SKF logo