Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řízení vozu

Zůstaňte na špici

shutterstock_227980090
Řízení v automobilovém sektoru je jedinečným a důležitým rozhraním mezi člověkem a vozidlem, se kterým jsou vždy spojeny jak aktivní, tak i pasivní bezpečnostní systémy. Ve většině technologických výzev týkajících se budoucnosti automobilového průmyslu bude oblast řízení jedním z hlavních protagonistů. SKF je vedoucí firmou v oblasti dodávek ložisek pro sloupky řízení a jedním z nejdůležitějších dodavatelů ložisek používaných v elektrických systémech řízení. Ty jsou v současné době a budou stále více i v budoucnu používány většinou hlavních výrobců vozidel po celém světě.

Elektrifikace řízení je prvním krokem vpřed, následujícím technologickou inovaci automobilového sektoru. Doposud je elektrické řízení spojováno s tradičními funkcemi řízení, jako například hydraulicky posilovaným systémem. To znamená, že potenciál této aplikace nebyl dosud plně využit. V průběhu dalších let očekáváme mimořádný rozvoj na základě aktivních bezpečnostních technologií ve vozidlech. Systém řízení proto bude hrát zásadní úlohu umožňující spojení mezi kolem, brzdou a zavěšením. Zlepší se tedy celkové výkony vozidla. Komponenty s integrovanými čidly se stanou nezbytnými pro dosažení
efektivní komunikace mezi jednotlivými systémy. V budoucnu umožní tato řešení kompletní náhradu mechanických prvků systému řízení vozidla takzvaným řízením po drátu (Steer by Wire).

V této brožuře chceme ilustrovat nejpokrokovější možnosti řízení vozidla pomocí sortimentu výrobků firmy SKF. Tyto výrobky jsou schopny splnit nejdůležitější požadavky, které tato progresivní řešení vyžadují.

Řešení

SKF logo