Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kuličkové ložisko SKF Explorer s nízkým třením

O 30 % nižší tření při zachování vysoké těsnicí schopnosti

Kuličková ložiska SKF Explorer s nízkým třením snižují třecí ztráty v ložisku minimálně o 30 % ve srovnání se standardními ložisky SKF. Jsou určena pro mazání plastickým mazivem a pro aplikace s malým až normálním zatížením. Kuličková ložiska SKF Explorer s nízkým třením také nabízejí delší provozní trvanlivost a díky nižším ztrátám energie zvyšují účinnost aplikací.

Vlastnosti:


• Nový nízkomodulový materiál NBR
• Optimalizovaná vnitřní geometrie
• Vysokootáčková polymerová klec
• Těsnění s nízkým třením pro náročná prostředí
• Dlouhá životnost plastického maziva pro vysokootáčkové aplikace
• Optimalizovaná náplň plastického maziva

Výhody pro zákazníka:


• O 30 % nižší tření ve srovnání se standardními ložisky SKF
• Vysoká těsnicí schopnost
• Schopnost vysokých otáček
• Snížená provozní teplota
• Prodloužená provozní trvanlivost
• Řešení lze přizpůsobit podle vnitřních vůlí
• Zlepšená účinnost aplikací
• Kompletní sortiment k dispozici pro vnější průměr až do 52 mm
• Vhodné pro náročné podmínky

Běžné podmínky použití:


Optimalizováno pro aplikace s malým až středním zatížením. Podstatné snížení třecího momentu a delší provozní trvanlivost za následujících podmínek:
• Poměr zatížení C/P ≥ 8
• Otáčky ≥ 1000 ot./min
• Provozní teplota od –40 °C do 100 °C

Podívejte se na celé portfolio SKF BeyondZero

SKF logo