Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska sloupku řízení

Řada kompaktních řešení

SKF Řízení vozidel
Sloupek řízení, pastorek a hřeben jsou mechanické součásti systému řízení vozidla spojující volant na jeho horním konci s převodem řízení (hřeben a pastorek) na jeho dolním konci. Sloupek řízení se skládá z trubky sloupku, která je připevněná ke karoserii, hřídele volantu a hřídele převodovky. Hřídel volantu je obvykle podpírán 2 ložisky v horní a dolní části sloupku.
Taková ložiska, zvaná horní a dolní ložiska, byla vyvinuta společností SKF speciálně pro tuto aplikaci.
Produktová řada Ložiska sloupku řízení se skládá z různých typů ložisek:
• Kuličkové ložisko
• Kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem
• Ložisko snímací jednotky pro sloupek řízení
• Předepnuté ložisko snímací jednotky pro sloupek řízení
• Odolné ložisko s kosoúhlým stykem pro sloupek řízení

Ložiska sloupku řízení

SKF logo