Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložisko uložení MacPherson

Ložisko horního uložení - obrázek 1
Ložisko horního uložení - obrázek 2
Ložisko horního uložení - obrázek 3
Prvotřídní tlumení vyžaduje robustní řešení, které zlepšuje výkon a minimalizuje náklady. Díky svým odborným znalostem umí SKF nabídnout robustní a spolehlivé ložisko horního uložení a těsnění tlumičů. SKF má výrobní závody v blízkosti svých klíčových trhů.

Díky tomu lze růst a přitom udržovat výrobní náklady pod kontrolou
  • umožňuje pružině tlumiče nebo celému tlumení rotovat během zatáčení s malou a konstantní třecí silou; s výkyvy o 45° od středu, v přímém směru, poloha
  • umožňuje rotaci pružiny během normálních tlumících pohybů a přenáší tlumící zátěž na karoserii
  • pružina, tlumič, doraz: axiální zatížení 3 až 8 kN - radiální zatížení: 5 až 15 % axiálního zatížení - rázové zatížení: až trojnásobek statického zatížení

Každé ložisko je navrženo pro konkrétní aplikaci podle:
  • zatížení
  • geometrie uložení
  • ochranou před vnějším prostředím

Používají se dva hlavní typy horního uložení v závislosti na směru působení zatížení:
  • v jednom směru, kdy zatížení z pružiny a tlumiče nese jeden silentblok
  • ve dvou směrech, kdy je zatížení z pružiny přenášeno na jiný silentblok než zatížení z tlumiče.

Podle typu tlumení:
  • s kovovým plechem
  • kompozitní
  • dorazové kuličkové ložisko
  • radiální kuličkové ložisko
  • Integrovaná jednotka s uložením pružiny, ložiskem, horním uložením a dorazem
SKF logo