Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložisko uložení s pružinovým izolátorem

Ložisko uložení s pružinovým izolátorem
Ložisko uložení s pružinovým izolátorem zvyšuje robustnost, snižuje hlučnost a vibrace a přispívá k pohodlí při jízdě. Integrace pružinového izolátoru do ložiska rovněž snižuje počet součástí, což usnadňuje montáž a snižuje celkové náklady.

Systémy uložení kol mají dva účely. Zlepšují ovladatelnost a brzdné vlastnosti vozu, čímž přispívají k aktivní bezpečnosti a potěšení z jízdy. Kromě toho zajišťují pohodlí pro cestující, které chrání před hlukem, nárazy a vibracemi.

Ložisko uložení s pružinovým izolátorem SKF je nové řešení, které kombinuje všechny vlastnosti robustních jednotek horního uložení MacPherson s integrací pružinového izolátoru.

Vlastnosti
  • Integrované sedlo pružiny
  • Chemické a mechanické spojení
  • Menší opotřebení pružinového izolátoru a ložiska

Materiál
  • Možnost volby materiálu podle konkrétních požadavků aplikace
  • Přizpůsobení materiálu pro proces vstřikování umožňuje efektivní výrobu
  • Vyhodnoceno a ověřeno výpočty metodou analýzy konečných prvků (FEA)
  • Ověřeno testy v kompletních systémech uložení

3 patentové přihlášky:
  • Materiál
  • Provedení izolátoru
  • Spojení izolátoru s ložiskem

Výhody
  • Snížení hlučnosti uložení
  • Plně integrované řešení, bez problémů s montáží
  • Méně součástí uložení
  • Bez rizika poškození v důsledku vniknutí nečistot mezi sedlo pružiny a ložisko

Celosvětové rozmístění výrobních závodů a aplikačních center SKF nabízí optimální podporu pro automobilový trh.
Experti SKF uplatňují své zkušenosti shromážděné za více než 35 let. Kombinace vědomostí a technické podpory z nás činí ideálního partnera pro vývoj zakázkových řešení ložisek, která pomáhají zvyšovat výkonnost uložení kol.
SKF logo