Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění plynových pružin

Těsnění plynové pružiny
Plynové pružiny jsou zařízení používaná pro zvedání a podpírání v automobilových a všeobecných průmyslových aplikacích. Na funkci plynových pružin má zásadní vliv funkce těsnění.

Těsnění plynových pružin SKF umožňují trvalé udržování tlaku až do 200 barů uvnitř pružiny. Současně se vyznačují nízkým třením a uvolňovací silou.

Vlastnosti
  • Lepená kovová výztuha pro podporu těsnicích břitů při působení tlaku
  • Nezávislé těsnicí břity vnitřního a vnějšího průměru zamezují vlivům od statického břitu vnějšího průměru na dynamický břit vnitřního průměru
  • Speciálně navržené materiály poskytují optimální těsnění pro široký rozsah provozních podmínek
  • Provedení břitů pro uěsnění dlouhých zdvihů a vysokých frekvencí vibrací

Výhody
  • Velmi malá ztráta síly (zadržování vysokého tlaku)
  • Velmi malá ztráta hmotnosti
  • Nízká uvolňovací síla
  • Nízké statické a dynamické tření
  • Dlouhá provozní životnost
  • Zkušenosti od přední společnosti na trhu
SKF logo