Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění karoserie

Těsnění karoserie
Plynové pružiny jsou používané pro pomoc při otevírání, zavírání, zvihání, spouštění a tlumení, posouvání, např. pro podporu výklopných zadních dveří nebo kapoty auta. Ve všeobecném průmyslu je rovněž mnoho aplikací, např. kancelářské židle nebo kuchyňské skříňky.

Těsnění plynových pružin od SKF pomáhají zadržet olej a tlaky až do 200 bar uvnitř plynové pružiny a optimalizují celkovou funkci pružiny.

Dlouhodobé zkušenosti SKF s aplikacemi plynových pružin, provedeními těsnění a úzká spolupráce s hlavními výrobci činí z SKF přední společnost na trhu, která je schopna nabídnout řešení těsnění pro zvýšení provozní životnosti a snížení tření.
SKF logo