Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění pro nápravy

Těsnění pro nápravy
SKF nabízí kompletní sortiment hřídelových těsnění pro nápravy. Pro osobní a lehké nákladní vozy i pro těžká užitková vozidla. Pro dosažení dlouhé trvanlivosti těsnění na exponovaných částech podvozku je nezbytná dobrá ochrana proti průniku nečistot. SKF nabízí širokou škálu řešení pro tuto oblast.

Vlastnosti
  • Elastomerové materiály se speciálním složením
  • K dispozici je řada hydrodynamických vlastností
  • Radiální a axiální břity zabraňující průniku nečistot
  • Mnoho různých provedení vnějšího povrchu
  • Termoplastový/pryžový axiální nárazník
  • Termoplastové vedení hřídele v případě potřeby

Výhody
  • Vynikající odolnost proti kapalinám a teplotám
  • Lepší čerpací efekt pro odvod nadbytečné kapaliny ze stykové oblasti těsnicího břitu a hřídele
  • Vynikající ochrana proti průniku nečistot s pouzdrem ve funkci odstřikovacího kroužku a labyrintu
  • Vnější povrch s přírubou umožňuje správnou montáž těsnění
  • Nerezové pouzdro s vysokou odolností ve vysoce korozivním prostředí
  • Těsnění na pouzdru v provedení ½ kov / ½ pryž umožňuje robustní montáž a vynikající statické těsnění při současném odvodu tepla vytvářeného třením břitu
  • Axiální nárazník zajišťuje náležitý přesah břitu a relativní polohu. Vedení hřídele zabraňuje poškození těsnění při montáži
SKF logo