Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění pevně spojená s pístem

Píst přeměňuje hydraulický tlak na lineární pohyb. V typické automatické převodovce jsou písty posouvané hydraulickým tlakem používány pro spuštění činnosti řady spojek, které následně zařadí určité rychlostní stupně.

Těsnění pevně spojená s pístem od SKF mají tlakem aktivované těsnicí břity, které se ohýbají pod tlakem pro zadržení kapaliny a udržení tlaku. Nejnovější provedení obsahují speciální břit, který významně snižuje tření, a proto zlepšuje provoz.

Vlastnosti
  • Tlakem aktivované těsnicí břity pevně spojené s lisovaným kovovým dílem
  • Přizpůsobená konstrukce pro aplikaci
  • Další možnosti jako jsou nárazníky, uložení pružiny, odvzdušňovací díry atd.
  • Speciální konstrukce břitu pro snížení tření

Výhody
  • Speciální konstrukce břitu snižuje tření, což má za následek zlepšení doby odezvy a snížení vzpříčení
  • Snadno nahradí běžné hliníkové písty a těsnění s uvolněnými břity; zmenšený počet dílů
  • Prodloužená provozní životnost
  • Snížení rizika poškození / poškrábání tělesa
  • Úspora nákladů v porovnání se sestavovanými hliníkovými řešeními
  • Možnost zmenšení hmotnosti, a proto i doby odezvy
  • Zamezení vytékání pórovitostí hliníkového pístu
SKF logo