Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axles

Put a better spin on performance with SKF

Whether fixed to and rotating with the wheels, or fixed to surrounding components with the wheels rotating around it, an axle must withstand high speeds, temperatures and more. SKF bearing solutions can help, boosting reliability and energy efficiency in the process.

Řešení

SKF logo