Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Magnetické pulsní kroužky

Magnetický pulsní kroužek
SKF je v automobilovém průmyslu zavedeným dodavatelem magnetických pulsních kroužků s roční výrobou v objemu mnoha miliónů kusů. Použití těchto magnetických pulsních kroužků se nyní rozšiřuje z počáteční aplikace v brzdových systémem ABS do hnacího ústrojí a pohonných systémů.

Tyto pulsní kroužky dodávají silný a přesný signál do snímačů otáček a úhlového natočení a pomáhají tak při snižování spotřeby paliva a emisí.

Vlastnosti
  • Vysoká intenzita a rozlišení signálu
  • Odolnost proti olejům a chemikáliím
  • Vynikající odolnost proti teplotě
  • Zákaznicky přizpůsobená šířka a rozmístění pólů bez dalších nákladů

Výhody
  • Vysoká přesnost signálu pro dokonalejší řízení motoru
  • Dlouhá provozní trvanlivost
  • Užší tolerance vzduchové mezery a polohy snímače
  • Pulsní kroužek může být použit jako těsnicí provozní plocha pro kazetový systém
  • Možnost zmenšit velikost a pořizovací cenu snímače
SKF logo