Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění výstupních hřídelí

SKF nabízí těsnění pro výstupní hřídele pohonných jednotek všech typů, jako jsou převodovky, rozdělovací převodovky, moduly zadních pohonů (RDM) a jednotky přenosu výkonu (PTU).

K dispozici jsou speciální provedení pro silně znečištěná prostředí včetně kazetových systémů. Dostupné jsou rovněž typy s vlastnostmi umožňujícími správnou funkci při značném házení a nesouososti hřídele.

Vlastnosti
  • K dispozici pro všechny aplikace pohonných jednotek
  • Široký rozsah materiálů podle potřeb konkrétních aplikací – ACM, AEM, HNBR a FKM
  • Vynikající vlastnosti pro zabránění průniku nečistot s použitím několika radiálních a axiálních břitů zachycujících nečistoty
  • Provedení s extra pružnými břity
  • Kazetová provedení – unifikovaná i neunifikovaná s vlastním stykovou plochou pro těsnicí břity

Výhody
  • Kompatibilita se sadou agresivních aditiv převodových olejů
  • Široký rozsah teplot
  • Dlouhá životnost – zvýšená spolehlivost
  • Schopnost zvládnout značné házení a nesouosost
  • Snadná manipulace a montáž s kontrolovaným pracovním prostředím těsnicích břitů
SKF logo