Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Těsnění pastorků pro lehká vozidla

Těsnění pastorků pro aplikace s malým zatížením
SKF nabízí těsnění pastorků pro osobní vozy a aplikace s malým zatížením Kompletní řada těsnění pastorků SKF obsahuje unifikovaná provedení. Součástí unifikovaných provedení jsou opravná pouzdra, která současně vytvářejí kluzný povrch pro těsnění a brání průniku vnějších nečistot.

Těsnění pastorků SKF jsou vybavena zdokonaleným břitem zabraňujícím průniku nečistot, radiálním břitem zachycujícím nečistoty a hlavním těsnicím břitem. Vyznačují se delší provozní trvanlivostí a bezkonkurenční spolehlivostí.

Vlastnosti
  • Odolné elastomerové materiály se speciálním složením
  • Hydrodynamické prvky ve tvaru šroubovice a vlny
  • Radiální a axiální břity zabraňující průniku nečistot
  • Různé možnosti provedení vnějšího povrchu – ½ kov / ½ pryž, s přírubou nebo bez příruby
  • K dispozici v kompaktních kazetových provedeních s nerezovými pouzdry v případě potřeby

Výhody
  • Vynikající odolnost proti kapalinám a teplotám
  • Silný čerpací efekt podporující těsnicí funkci
  • Vynikající ochrana proti průniku nečistot s pouzdrem ve funkci odstřikovacího kroužku a labyrintu
  • Vnější povrch s přírubou umožňuje snadnou montáž těsnění
  • Provedení ½ kov / ½ pryž pro robustní montáž 
  • Nerezové pouzdro pro vynikající odolnost v korozivním prostředí
SKF logo