Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska polohování rotoru SKF

Přesnost, nízká hlučnost, rychlé řízení

Ložiska polohování rotoru SKF jsou určena pro systémy stop-start a jiné elektricky poháněné systémy. Jsou vybavena vysoce výkonným magnetickým impulsním kroužkem uchyceným k vysokootáčkovému ložisku s odolností vůči vysokým teplotám.

Ložiska vytvářejí silné magnetické impulsy v závislosti na úhlové poloze rotoru. Díky vysoké intenzitě magnetického pole jsou jednotky spolehlivé i v náročných provozních podmínkách. Mezi další konstrukční vlastnosti a provozní výhody patří:
  • Zvýšená účinnost elektrických strojů
  • Možnost snížení emisí CO2 a spotřeby paliva
  • Spolehlivá výkonnost v celém provozním rozsahu
  • Extrémní odolnost vůči vlivům prostředí
  • Ložisko a impulsní kolo dodávané v jedné jednotce
  • Kompaktnost
  • Jednoduchá montáž
  • Odolnost vůči velmi silným vnějším magnetickým polím

Podívejte se na celé portfolio SKF BeyondZero

SKF logo