Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiskové jednotky SKF se snímačem polohy rotoru

Vysoce přesné analogové signály

Ložisková jednotka SKF se snímačem polohy rotoru
Ložiskové jednotky SKF se snímačem polohy rotoru kombinují nízké tření, vysoké otáčky se schopností dodávat vysoce přesné analogové signály pro určení úhlové polohy rotoru.

Toto řešení ložiska se snímačem poskytuje informace potřebné pro sinusové nebo vektorové řízení pro synchronní motory s permanentním magnetem. Jednotky jsou přizpůsobitelné velikosti motoru a počtu pólů.

Kombinované funkční výhody

Ložiskové jednotky SKF se snímačem polohy rotoru integrují funkci snímače do ložiska - jsou patentem SKF a umožňují velmi přesně ovládat vzduchovou mezeru. A výsledek? Jednotky jsou odolné vůči vlivům magnetického pole, vibracím a nepřetržité teplotě 150°C. Mezi jejich konstrukční a provozní výhody patří:
  • Kompaktnost
  • Zjednodušená montáž
  • Snímací funkce není ovlivněna montážními tolerancemi.
  • Zvýšená účinnost elektromotoru
  • Optimalizovaná hlučnost systému
  • Vynikající stabilita točivého momentu elektromotoru.
  • Vyšší bezpečnost a spolehlivost.
  • Zlepšená rekuperace energie ve fázích brzdění

Podívejte se na celé portfolio SKF BeyondZero

SKF logo