Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Elektrický trakční motor

Synchronní motory s permanentním magnetem nebo Asynchronní motory

Automobil na silnici
Plně hybridní a bateriová elektrická vozidla jsou vybavená elektrickým trakčním motorem, který může pohánět vozidlo čistě elektricky. Synchronní motory s permanentním magnetem (PSM) nebo Asynchronní motory (ASM) představují dva hlavní principy v současné době používaných elektrických trakčních motorů.

Oba typy přinášejí výrobcům podobné konstrukční výzvy: jak nejlépe optimalizovat výkon a celkovou účinnost, protože dosažení těchto cílů znamená, že motory musí vydržet vyšší provozní otáčky a teploty.

Čelte těmto konstrukčním výzvám s SKF

SKF nabízí celou řadu pokrokových řešení ložisek schopných splnit požadavky vašich elektrických trakčních motorů. Níže se můžete přesvědčit, jak vám ložiska a další zařízení SKF mohou pomoci při zvyšování výkonu a provozních otáček, při současné kontrole teploty a výrobních nákladů.

Řešení

SKF logo