Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložisková jednotka SKF se snímačem motoru

Jednotka SKF nové generace se snímačem motoru – ložisko se snímači
Ložisková jednotka SKF se snímačem motoru je nejnovějším výsledkem úsilí společnosti SKF o zvýšení hustoty výkonu elektromotorů, zlepšení energetické účinnosti a prodloužení dojezdu elektromotorů.
Toto nové řešení poskytuje přesné impulsy pro správné měření otáček motoru, směru a přírůstkové polohy v reálném čase a zároveň nízké tření, sníženou hlučnost a funkčnost vysokootáčkového ložiska.

Magnetický pulzní kroužek integrovaný do rotujícího vnitřního kroužku spolu se snímací elektronikou zajišťují zdokonalenou funkci snímání a odolnost vůči změnám teploty i rušivým magnetickým polím.

Vlastnosti
  • Výstupní signály snímače pro přesné měření otáček v reálném čase
  • Rozsah teplot: -40 až +150 °C
  • Horní značka pro zjištění průchodu nulovou polohou
  • Výstupní kodér s přesností periody 5 % a pracovním cyklem 50 % kvadraturních výstupů A, B s fázovým posunem 90 stupňů
Výhody
  • Zvýšená účinnost elektromotoru
  • Odstupňovaná výkonnost nezávislá na výrobním procesu zákazníka
  • Vynikající stabilita točivého momentu elektromotoru
  • Optimalizovaná hlučnost systému

Impact - economic, social and environmental

SKF logo