Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem pro pohánění soustavy

Oběžné dráhy vnitřních a vnějších kroužků kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem jsou vzájemně přesazeny ve směru osy ložiska. To znamená, že tato ložiska jsou navržena pro přenášení kombinovaných zatížení, tj. současně působících radiálních a axiálních zatížení.

Mezi některé vlastnosti výrobku patří Vysoká únosnost, Optimalizovaná topografie povrchu, Pokrokové provedení klece. Dále se podívejte na výhody provedení a výkonnosti.

Výhody, které přináší provedení a výkonnost v automobilovém průmyslu:
  • Nižší spotřeba paliva
  • Delší provozní životnost maziva
  • Nižší provozní teploty
  • Vyšší přípustné otáčky
  • Nižší hmotnost
  • Žádný dopad na montážní proces
  • Zvýšení tuhosti
SKF logo